Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEHZ10LK2-4-R3
Codice componente
|
---|
LEHZ10LK2-4-R3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di presa | Numero di dita di presa | Profilo corpo principale | Metodo di funzionamento | Dimensione apertura L1 (mm) | Dimensione chiusa L2 (mm) | Ambiente, applicazioni | Forza di presa max (lato di apertura, tipo elettrico) (N) | Funzione aggiuntiva | Forza di presa max (lato di chiusura, tipo elettrico) (N) | Meccanismo di regolazione corsa | Posizione nottolino / Opzioni | Misura | Corsa (mm) | Direzione ingresso cavo motore | Tipo cavo attuatore | Lunghezza cavo attuatore | Tipo driver / controller | Lunghezza cavo I/O | Metodo i montaggio controller / driver | Spina per comunicazioni | Piombo | Misura motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953.70 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale (elettrico) | Presa a pinza parallela / Aperto, parallelo / Pinza a mano meccanica | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 6 | Con guida lineare / Elevata precisione / Con anticaduta / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa / Controllo velocità | 6 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 10 | 4 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pinza elettrica a 2 griffe tipo LEHZ serie, il codice articolo è il seguente: LEHZ10LK2-4-R3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEHZ10LK2-4-R3.
Configura
Proprietà di base
Tipo di presa
Dimensione apertura L1(mm)
Dimensione chiusa L2(mm)
Funzione aggiuntiva
Tipo
Tipo
Numero di dita di presa
Profilo corpo principale
Metodo di funzionamento
Ambiente, applicazioni
Forza di presa max (lato di apertura, tipo elettrico)(N)
Forza di presa max (lato di chiusura, tipo elettrico)(N)
Meccanismo di regolazione corsa
Posizione nottolino / Opzioni
Misura
Corsa(mm)
Direzione ingresso cavo motore
Tipo cavo attuatore
Lunghezza cavo attuatore
Tipo driver / controller
Lunghezza cavo I/O
Metodo i montaggio controller / driver
Spina per comunicazioni
Piombo
Misura motore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEHZ10K2-4-R5 |
LEHZ10K2-4-R5C918 |
LEHZ10K2-4-RACP17 |
LEHZ10LK2-4-R31P1D |
LEHZ10LK2-4-R8CP18 |
LEHZ10LK2-4A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo di presa | Numero di dita di presa | Profilo corpo principale | Metodo di funzionamento | Dimensione apertura L1 (mm) | Dimensione chiusa L2 (mm) | Ambiente, applicazioni | Forza di presa max (lato di apertura, tipo elettrico) (N) | Funzione aggiuntiva | Forza di presa max (lato di chiusura, tipo elettrico) (N) | Meccanismo di regolazione corsa | Posizione nottolino / Opzioni | Misura | Corsa (mm) | Direzione ingresso cavo motore | Tipo cavo attuatore | Lunghezza cavo attuatore | Tipo driver / controller | Lunghezza cavo I/O | Metodo i montaggio controller / driver | Spina per comunicazioni | Piombo | Misura motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.19 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale (elettrico) | Pinza a mano meccanica / Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 14 | Elevata precisione / Con anticaduta / Con guida lineare / Controllo velocità / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa | 14 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 10 | 4 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo base | ||
1,768.27 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale (elettrico) | Pinza a mano meccanica / Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 14 | Elevata precisione / Con anticaduta / Con guida lineare / Controllo velocità / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa | 14 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 10 | 4 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 5 m | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | ||
1,957.26 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale (elettrico) | Pinza a mano meccanica / Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 14 | Elevata precisione / Con anticaduta / Con guida lineare / Controllo velocità / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa | 14 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 10 | 4 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 10 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio a vite | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo base | ||
1,342.14 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale (elettrico) | Pinza a mano meccanica / Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 6 | Elevata precisione / Con anticaduta / Con guida lineare / Controllo velocità / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa | 6 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 10 | 4 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 3 m | LECP1 (tipo senza programma)/PNP | 1.5m | Montaggio su guida DIN | - | Tipo base | Tipo compatto | ||
1,975.90 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale (elettrico) | Pinza a mano meccanica / Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 6 | Elevata precisione / Con anticaduta / Con guida lineare / Controllo velocità / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa | 6 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Forma base (Tocca direzione apri/chiudi) | 10 | 4 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Cavo robot | 8 m | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | - | Montaggio su guida DIN | Senza connettore spina | Tipo base | Tipo compatto | ||
810.31 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale (elettrico) | Pinza a mano meccanica / Aperto, parallelo / Presa a pinza parallela | 2 pz. | Profilo quadrato | A doppia azione | - | - | Standard | 6 | Elevata precisione / Con anticaduta / Con guida lineare / Controllo velocità / Funzione di regolazione corsa / Comando forza di presa | 6 | Doppia regolazione apertura/chiusura | Montaggio con maschiatura laterale | 10 | 4 | Forma base (Entrata sul lato sinistro) | Senza cavo | - | Senza controller/driver | Senza cavo | Montaggio a vite | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo base | Tipo compatto |