Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ZSE2-0X-15 |
ZSE2-0X-15-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Standard acquisiti | IP | Application | Rated Pressure Range | Details Type | Wiring Specifications | Output Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.69 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
114.69 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo separato/Giunto con connettore] Tipo separato, giunto connettore | Collettore aperto NPN | Filettatura maschio, filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0.5 | 0~ 60 | 35~ 85 | 1 | 1 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | CE | IP40 | Vuoto | 0 – -101kPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Sensore, struttura monitor
Tensione di alimentazione(V)
Details Type
Output Specification
Tipo
Tipo
Tipo di fluido
Metodo uscita
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Application
Rated Pressure Range
Wiring Specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali