Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ISE20A-X-01
Codice componente
|
---|
ISE20A-X-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Materiale corpo principale | Display | Componenti di azionamento | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Unit Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.73 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | - | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pressostato digitale / Pressostato digitale con 2+ uscite analogiche e display a 3 schermi, ZSE20A(F) / ISE20A., il codice articolo è il seguente: ISE20A-X-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISE20A-X-01.
Configura
Proprietà di base
Sensore, struttura monitor
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Tensione di alimentazione(V)
Details Type
Tipo
Tipo
Tipo di fluido
Metodo uscita
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Materiale corpo principale
Application
Unit Specifications
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ISE20A-R-01-JA2 |
ISE20A-R-01-JDT |
ISE20A-R-01-JK |
ISE20A-X-01-J |
ISE20A-X-M5-J |
ISE20A-Y-01 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Materiale corpo principale | Display | Componenti di azionamento | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Unit Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.89 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa B (montaggio orizzontale) | Yes | Assente | ||
110.19 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + adattatore per montaggio a parete + copertura protettiva anteriore | Assente | Sì | ||
103.37 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) | Yes | Sì | ||
86.27 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | - | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) | Yes | Assente | ||
86.27 € | 1 | 4 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | - | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) | Yes | Assente | ||
77.73 € | 1 | Preventivo | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | - | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente |