Pressostato digitale / Pressostato digitale con 2+ uscite analogiche e display a 3 schermi, ZSE20A(F) / ISE20A. (Codici componente - Download CAD)

Pressostato digitale / Pressostato digitale con 2+ uscite analogiche e display a 3 schermi, ZSE20A(F) / ISE20A.
[Caratteristiche]
· Può essere impostato guardando il valore misurato
· Operabilità migliorata
· Tempo di ritardo massimo 1,5 ms o meno
· Funzione utile
· Compatto e leggero
· Migliore lavorabilità

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ISE20A-T-M-M5-JA1

Codice componente
ISE20A-T-M-M5-JA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo di fluido Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Caratteristiche del liquido Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Materiale corpo principale Display Componenti di azionamento Luce Standard acquisiti IP Application Unit Specifications Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate

94.89 €

1 26 giorni PressostatoAria[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNPTensioneFilettatura femminaMM5X0.8Non corrosivo / Tipo incombustibile1,5 MPa35~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%Resina + MetalloTipo digitaleTipo digitaleDisponibileCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Unità fissa SI-Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa A (montaggio verticale)YesAssente

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Pressostato digitale / Pressostato digitale con 2+ uscite analogiche e display a 3 schermi, ZSE20A(F) / ISE20A., il codice articolo è il seguente: ISE20A-T-M-M5-JA1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISE20A-T-M-M5-JA1.

Tipologia prodotto

Codice componente
ISE20A-R-01-JA2
ISE20A-R-01-JDT
ISE20A-R-01-JK
ISE20A-T-M-M5-JA2
ISE20A-T-M5
ISE20A-T-M5-J
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Tipo di fluido Sensore, struttura monitor Metodo uscita Specifica uscita analogica Tipo di attacco tubo Filettatura delle tubazioni Filettatura tubazione nominale Caratteristiche del liquido Resistenza alla pressione
(MPa)
Gamma umidità di esercizio
(%)
Numero di ingressi Numero di uscite Tipo di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Materiale corpo principale Display Componenti di azionamento Luce Standard acquisiti IP Application Unit Specifications Details Type Option Instruction Manual Calibration Certificate

94.89 €

1 26 giorni PressostatoAria[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPNTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo / Tipo incombustibile1,5 MPa35~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%Resina + MetalloTipo digitaleTipo digitaleDisponibileCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Con funzione di conversione unità-Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa B (montaggio orizzontale)YesAssente

110.19 €

1 26 giorni PressostatoAria[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPNTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo / Tipo incombustibile1,5 MPa35~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%Resina + MetalloTipo digitaleTipo digitaleDisponibileCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Con funzione di conversione unità-Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + adattatore per montaggio a parete + copertura protettiva anterioreAssente

103.37 €

1 26 giorni PressostatoAria[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto NPNTensione[Filettature] Filettatura maschio[Rc (R)] R[1/8] 1/8Non corrosivo / Tipo incombustibile1,5 MPa35~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%Resina + MetalloTipo digitaleTipo digitaleDisponibileCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Con funzione di conversione unità-Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)Yes

94.89 €

1 26 giorni PressostatoAria[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNPTensioneFilettatura femminaMM5X0.8Non corrosivo / Tipo incombustibile1,5 MPa35~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%Resina + MetalloTipo digitaleTipo digitaleDisponibileCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Unità fissa SI-Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa B (montaggio orizzontale)YesAssente

82.89 €

1 26 giorni PressostatoAria[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNPTensioneFilettatura femminaMM5X0.8Non corrosivo / Tipo incombustibile1,5 MPa35~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%Resina + MetalloTipo digitaleTipo digitaleDisponibileCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Con funzione di conversione unità-AssenteYesAssente

91.44 €

1 4 giorni PressostatoAria[Tipo integrato] Profilo integratoCollettore aperto PNPTensioneFilettatura femminaMM5X0.8Non corrosivo / Tipo incombustibile1,5 MPa35~ 8513DC[12–24] 12–24 ±10%Resina + MetalloTipo digitaleTipo digitaleDisponibileCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Con funzione di conversione unità-Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori)YesAssente

Supporto tecnico