Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZSE20B-V-M-01-WK
Codice componente
|
---|
ZSE20B-V-M-01-WK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Materiale corpo principale | Display | Componenti di azionamento | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Unit Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.42 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Corrente | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione vuoto [da 0,0 a -101,0 kPa] | Unità fissa SI | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Sì |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pressostato digitale / Pressostato digitale con 2+ uscite analogiche e display a 3 schermate, ZSE20B(F) / ISE20B., il codice articolo è il seguente: ZSE20B-V-M-01-WK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSE20B-V-M-01-WK.
Configura
Proprietà di base
Sensore, struttura monitor
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Tensione di alimentazione(V)
Details Type
Tipo
Tipo
Tipo di fluido
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Materiale corpo principale
Application
Unit Specifications
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ISE20B-R-01-WK |
ISE20B-R-M-M5-WA1 |
ISE20B-R-M5-W |
ZSE20B-V-M5 |
ZSE20B-Y-01 |
ZSE20B-Y-01-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Caratteristiche del liquido | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Materiale corpo principale | Display | Componenti di azionamento | Luce | Standard acquisiti | IP | Application | Unit Specifications | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.95 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Sì | ||
139.31 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Tensione | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Unità fissa SI | - | Conduttore con connettore (cavo conduttore lungo 2 m, 5 conduttori) + staffa A (montaggio verticale) | Yes | Assente | ||
134.85 € | 1 | 22 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto NPN | Tensione | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 1,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente | ||
158.53 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | Corrente | Filettatura femmina | M | M5X0.8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione vuoto [da 0,0 a -101,0 kPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente | ||
151.18 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | - | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione vuoto [da 0,0 a -101,0 kPa] | Con funzione di conversione unità | - | Assente | Yes | Assente | ||
165.97 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Collettore aperto PNP | - | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Non corrosivo / Tipo incombustibile | 0,5 MPa | 35~ 85 | 1 | 2 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Resina + Metallo | Tipo digitale | Tipo digitale | Disponibile | CE | IP65 | Per pressione vuoto [da 0,0 a -101,0 kPa] | Con funzione di conversione unità | - | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Yes | Assente |