Codice articolo del costruttore: ZS-35-B
Marca: SMC
Prezzo: 11.27 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Tipo: Raccordi in metallo
Tipo di fluido: -
Sensore, struttura monitor: -
Metodo uscita: -
Specifica uscita analogica: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZS-35-B
Codice componente
|
---|
ZS-35-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Direzione di collegamento tubi | Materiale corpo principale | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Applicable Sensors | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Analog Voltage Output (V) | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 € | 1 | 12 giorni | Raccordi in metallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per tubazioni inferiori | Adattatore per montaggio a pannello | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Pressostato digitale / display a 3 schermate con 2+ uscite analogiche per pressostati digitali per fluidi generici, ZSE20C(F) / ISE20C (H), il codice articolo è il seguente: ZS-35-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZS-35-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo di fluido
Sensore, struttura monitor
Metodo uscita
Specifica uscita analogica
Tipo di attacco tubo
Filettatura delle tubazioni
Filettatura tubazione nominale
Numero di ingressi
Numero di uscite
Tipo di alimentazione
Tensione di alimentazione(V)
Direzione di collegamento tubi
Materiale corpo principale
Application
Unit Specifications
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Output Specification
Analog Voltage Output(V)
Analog Current Output(mA)
Tipo
Tipo
Applicable Sensors
Details Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ISE20C-R-C01-WA1 |
ISE20C-R-C01-WD |
ISE20C-R-C01L-W |
ZS-35-E |
ZS-46-E |
ZSE20C-T-02-W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Tipo di fluido | Sensore, struttura monitor | Metodo uscita | Specifica uscita analogica | Tipo di attacco tubo | Filettatura delle tubazioni | Filettatura tubazione nominale | Resistenza alla pressione (MPa) | Gamma umidità di esercizio (%) | Numero di ingressi | Numero di uscite | Tipo di alimentazione | Tensione di alimentazione (V) | Direzione di collegamento tubi | Materiale corpo principale | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Applicable Sensors | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Analog Voltage Output (V) | Analog Current Output (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.18 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Acqua / Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Posteriore | [Acciaio inox] Sensore di pressione | Per pressione positiva | Con funzione di conversione unità | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Assente | -0,1 – 1 MPa | - | - | Staffa A | Yes | Assente | Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita tensione analogica | 0,6 – 5 | - | ||
275.39 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Acqua / Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Posteriore | [Acciaio inox] Sensore di pressione | Per pressione positiva | Con funzione di conversione unità | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Assente | -0,1 – 1 MPa | - | - | Adattatore per montaggio a parete + coperchio di protezione anteriore | Yes | Assente | Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita tensione analogica | 0,6 – 5 | - | ||
269.23 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Acqua / Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto NPN | Tensione | Filettatura femmina | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | [Sotto] IN BASSO | [Acciaio inox] Sensore di pressione | Per pressione positiva | Con funzione di conversione unità | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Assente | -0,1 – 1 MPa | - | - | Assente | Yes | Assente | Collettore aperto NPN 2 uscite + uscita tensione analogica | 0,6 – 5 | - | ||
17.10 € | 1 | 98 giorni | Raccordi in metallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per tubazioni inferiori | Adattatore per montaggio a parete + coperchio di protezione anteriore | - | - | - | - | - | - | ||
5.76 € | 1 | 98 giorni | Raccordi in metallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vite autofilettante per tubazioni inferiori: Diametro nominale 3 x 10 L (2 pezzi) | Staffa C | - | - | - | - | - | - | ||
256.94 € | 1 | 26 giorni | Pressostato | Acqua / Aria | [Tipo integrato] Profilo integrato | Tipo analogico / Collettore aperto PNP | Tensione | [Filettature] Filettatura maschio | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | DC | [12–24] 12–24 ±10% | Posteriore | [Acciaio inox] Sensore di pressione | Per vuoto/pressione del composto | Con funzione di conversione unità | Conduttore con connettore (conduttore lungo 2 m, 5 conduttori, con copertura impermeabile) | Assente | 0 – -101kPa | - | - | Assente | Yes | Assente | Collettore aperto PNP 2 uscite + uscita tensione analogica | 1 – 5 | - |