Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-CDQ2B25-25DZ |
10-CDQ2B25-30DZ |
10-CDQ2B25-40DZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Slot montaggio interruttore automatico | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.44 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
87.40 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
66.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Slot montaggio interruttore automatico
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali