Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-CQ2B32-35DZ |
10-CQ2B32-50DZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Slot montaggio interruttore automatico | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.73 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
61.42 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Slot montaggio interruttore automatico
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali