Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-CQ2B40TF-20DZ
Codice componente
|
---|
10-CQ2B40TF-20DZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Slot montaggio interruttore automatico | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.21 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Si trova sulla pagina di Cilindro sottile Clean e bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CQ2/20-CQ2W, il codice articolo è il seguente: 10-CQ2B40TF-20DZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-CQ2B40TF-20DZ.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Slot montaggio interruttore automatico
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-CDQ2B20-15DZ |
10-CDQ2B20-20DZ |
10-CDQ2B20-20DZ-A73 |
10-CQ2B40TF-75DMZ |
10-CQ2B50-50DMZ |
10-CQ2B80TF-20DZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Slot montaggio interruttore automatico | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.58 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
46.77 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
88.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | - | 0,1 – 1 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | A73 | 0.5 | 2 | Foro passante (standard) | Assente | 2 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
84.85 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | G | Estremità asta maschio | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
95.81 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,1 – 1 | Senza magnete | Rc | Estremità asta maschio | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
158.81 € | 1 | 26 giorni | 80 | - | Ambiente sterile | - | 0,1 – 1 | Senza magnete | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | - | - | - | Foro passante (standard) | Assente | 4 superfici | Serie Clean (tipo sfogo) |