Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-CDQSB16-10D-A93 |
10-CDQSB16-25D-A93 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.03 € | 1 | 26 giorni | 16 | Ambiente sterile | - | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Standard (filettatura femmina estremità asta) | A93 | 0.5 | 2 | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
105.68 € | 1 | 26 giorni | 16 | Ambiente sterile | - | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Standard (filettatura femmina estremità asta) | A93 | 0.5 | 2 | Serie Clean (tipo sfogo) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Type of Mount Support | Foro passante (standard) |
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali