Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-CDQSB12-20D-M9N
Codice componente
|
---|
10-CDQSB12-20D-M9N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.23 € | 1 | 26 giorni | 12 | Ambiente sterile | - | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Standard (filettatura femmina estremità asta) | M9N | 0.5 | 2 | Serie Clean (tipo sfogo) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Type of Mount Support | Foro passante (standard) |
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto Clean/a bassa generazione di polvere Serie 10-/11-/20-/21-/22-CQS, il codice articolo è il seguente: 10-CDQSB12-20D-M9N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-CDQSB12-20D-M9N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-CDQSB12-10DM-A93L |
10-CDQSB12-15D |
10-CDQSB12-20D |
10-CDQSB12-30D |
10-CDQSB12-30DM |
10-CDQSB12-30DM-M9P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.81 € | 1 | 26 giorni | 12 | Ambiente sterile | - | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Estremità asta maschio | A93 | 3 | 2 | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
57.23 € | 1 | 26 giorni | 12 | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
62.76 € | 1 | 26 giorni | 12 | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
67.44 € | 1 | 26 giorni | 12 | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
64.32 € | 1 | 26 giorni | 12 | Ambiente sterile | -10~ 70 | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
122.11 € | 1 | 26 giorni | 12 | Ambiente sterile | - | 0,07 – 1 | Magnete incorporato | Estremità asta maschio | M9P | 0.5 | 2 | Serie Clean (tipo sfogo) |