Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-CDUJB12-5D-F8N
Codice componente
|
---|
10-CDUJB12-5D-F8N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Clean Series Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.39 € | 1 | 26 giorni | 12 | - | - | 0,07 – 0,7 | Magnete incorporato | F8N | 0.5 | 2 | Montaggio laterale | Estremità asta femmina | Tipo di scarico |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Ambiente sterile | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA |
Si trova sulla pagina di Mini cilindro a montaggio libero serie Clean Serie 10-/11-CUJ, il codice articolo è il seguente: 10-CDUJB12-5D-F8N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-CDUJB12-5D-F8N.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Clean Series Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-CDUJB10-20DM |
10-CDUJB10-6D |
10-CDUJB10-8D |
10-CDUJB20-50D |
10-CDUJB6-8DM |
10-CDUJB8-10D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Clean Series Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.74 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio laterale | Estremità asta maschio | Tipo di scarico | ||
42.79 € | 1 | 26 giorni | 10 | 6 | -10~ 70 | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio laterale | Estremità asta femmina | Tipo di scarico | ||
42.79 € | 1 | 26 giorni | 10 | 8 | -10~ 70 | 0.1–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio laterale | Estremità asta femmina | Tipo di scarico | ||
73.84 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.05–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio laterale | Estremità asta femmina | Tipo di scarico | ||
41.97 € | 1 | 26 giorni | 6 | 8 | -10~ 70 | 0.15–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio laterale | Estremità asta maschio | Tipo di scarico | ||
42.79 € | 1 | 26 giorni | 8 | - | -10~ 70 | 0.15–0.7 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Montaggio laterale | Estremità asta femmina | Tipo di scarico |