Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDQ2B25V-25DMZ-M9BAZ
Codice componente
|
---|
CDQ2B25V-25DMZ-M9BAZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | Slot montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | - | Magnete incorporato | Vite M | Estremità asta maschio | M9BA | 5 | 2 | Foro passante (standard) | Assente | FKM (gomma al fluoro) | 2 superfici |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Operating Pressure(MPa) | 0,08 – 1 |
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto con resistenza all’acqua migliorata, tipo standard, doppia azione, asta singola serie CQ2, il codice articolo è il seguente: CDQ2B25V-25DMZ-M9BAZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDQ2B25V-25DMZ-M9BAZ.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Slot montaggio interruttore automatico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDQ2A100R-15DZ-M9PA |
CDQ2A100R-20DMZ |
CDQ2A100R-25DZ |
CDQ2B25V-25DMZ-M9BAZS |
CDQ2B25V-25DZ |
CDQ2B25V-35DZ-M9BAL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | Slot montaggio interruttore automatico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.00 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | - | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | M9PA | 0.5 | 2 | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
198.73 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Rc | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
197.03 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
127.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | - | Magnete incorporato | Vite M | Estremità asta maschio | M9BA | 5 | 1 | Foro passante (standard) | Assente | FKM (gomma al fluoro) | 2 superfici | ||
74.71 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Assente | FKM (gomma al fluoro) | 2 superfici | ||
185.61 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | - | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | M9BA | 3 | 2 | Foro passante (standard) | Assente | FKM (gomma al fluoro) | 2 superfici |