Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDQ2B25R-10DZ-XC6A |
CDQ2B25R-15DZ-XC6A |
CDQ2B25R-25DZ-XC6A |
CDQ2B25R-50DZ-XC6A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | Slot montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Materiale asta del pistone, dado punta stelo, bullone fissaggio coperchio acciaio inox | NBR (Gomma nitrilica) | 2 superfici | ||
63.16 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Materiale asta del pistone, dado punta stelo, bullone fissaggio coperchio acciaio inox | NBR (Gomma nitrilica) | 2 superfici | ||
66.29 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Materiale asta del pistone, dado punta stelo, bullone fissaggio coperchio acciaio inox | NBR (Gomma nitrilica) | 2 superfici | ||
76.27 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Foro passante (standard) | Materiale asta del pistone, dado punta stelo, bullone fissaggio coperchio acciaio inox | NBR (Gomma nitrilica) | 2 superfici |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Operating Pressure(MPa) | 0,08 – 1 |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Slot montaggio interruttore automatico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali