Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDQ2A100R-20DMZ
Codice componente
|
---|
CDQ2A100R-20DMZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | Slot montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.73 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Rc | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Operating Pressure(MPa) | 0,08 – 1 |
Si trova sulla pagina di Cilindro compatto con resistenza all’acqua migliorata, tipo standard, doppia azione, asta singola serie CQ2, il codice articolo è il seguente: CDQ2A100R-20DMZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDQ2A100R-20DMZ.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Slot montaggio interruttore automatico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDQ2A100R-100DZ-XC6 |
CDQ2A100R-10DMZ-M9PAVLS |
CDQ2A100R-15DZ-M9PA |
CDQ2A100R-25DZ |
CDQ2A100R-35DZ |
CDQ2A100TFR-15DMZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | Slot montaggio interruttore automatico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.02 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Entrambe le estremità maschiate | Materiale anello di ritegno, asta del pistone, dado punta stelo acciaio inossidabile | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
238.97 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | - | Magnete incorporato | Rc | Estremità asta maschio | M9PAV | 3 | 1 | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
273.00 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | - | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | M9PA | 0.5 | 2 | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
197.03 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
206.82 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Senza interruttore automatico | - | - | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici | ||
193.48 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | -10~ 70 | Magnete incorporato | G | Estremità asta maschio | Senza interruttore automatico | - | - | Entrambe le estremità maschiate | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | 4 superfici |