Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.11 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
198.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
200.42 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
202.06 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
203.69 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
203.69 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
205.34 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
205.34 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
206.98 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
208.65 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
358.31 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,000 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
366.52 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,050 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
374.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,100 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
211.94 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
213.56 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 114 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
382.98 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,150 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
213.56 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
391.19 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,200 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
213.56 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
399.42 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,250 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
407.65 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,300 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
215.23 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
415.87 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,350 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
458.61 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,360 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
216.85 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
432.32 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,450 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
440.53 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,500 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
218.50 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
221.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
221.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
223.45 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 730 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
223.45 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
506.32 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 1,900 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
225.10 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
228.37 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
230.02 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
230.02 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
231.68 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
233.31 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
236.60 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
238.23 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
239.90 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
239.90 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
243.18 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
244.82 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
248.11 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
249.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
251.40 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
254.68 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
256.34 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
259.61 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
262.90 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
264.56 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
267.84 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 155 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
276.06 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
279.35 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
284.29 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
285.94 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
289.23 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | 575 | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente | ||
289.23 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 80 | - | Standard | Standard | -20~ 70 | Con smorzatore + cuscino ammortizzatore su entrambi i lati | 0,05 – 1 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Senza cordolo asta | Assente | - | Assente |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock unit magnet
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali