Cilindro a norma ISO6432, versione a stelo non rotante, a doppio effetto, con guida a stelo singolo Serie 55-C85K (Codici componente)

Cilindro a norma ISO6432, versione a stelo non rotante, a doppio effetto, con guida a stelo singolo Serie 55-C85K
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-C85KN20-50
55-CD85KE10-40-A
55-CD85KN12-70-B
55-CD85KN20-150-B
55-CD85KN25-80-B
55-CD85KN25-125-B
55-CD85KN25-280-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Type of Mount Support

75.08 €

1 11 giorni 200,05 – 1Senza magnete-Base (perno integrato)

69.27 €

1 9 giorni 100,08 – 1Magnete incorporatoMontaggio su guidaIntaglio sui due lati

67.74 €

1 9 giorni 120,08 – 1Magnete incorporatoMontaggio a fasciaBase (perno integrato)

92.26 €

1 9 giorni 200,05 – 1Magnete incorporatoMontaggio a fasciaBase (perno integrato)

91.84 €

1 8 giorni 250,05 – 1Magnete incorporatoMontaggio a fasciaBase (perno integrato)

97.34 €

1 9 giorni 250,05 – 1Magnete incorporatoMontaggio a fasciaBase (perno integrato)

118.89 €

1 9 giorni 250,05 – 1Magnete incorporatoMontaggio a fasciaBase (perno integrato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Cushion Smorzatore in gomma

Supporto tecnico