Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.13 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
143.74 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
206.61 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Ambiente sterile | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
71.39 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
74.47 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
120.77 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | C73 | 3 | 2 | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
70.56 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
108.24 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
85.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
118.56 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | A93 | 0.5 | 2 | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
88.15 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
97.27 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
71.82 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
81.52 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
94.13 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
105.61 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
118.32 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
149.39 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
201.06 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
208.50 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
233.94 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
303.71 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
384.34 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | B54 | 5 | 2 | Tipo base | Estremità asta femmina | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
296.27 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
70.56 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
97.15 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
101.76 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
145.56 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Senza magnete | G | - | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
75.82 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo con piede assiale | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo sfogo) | ||
97.27 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
93.40 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
96.02 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta femmina | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
208.50 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
85.40 € | 1 | 26 giorni | 32 | 67 | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Flangia lato testa | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
91.71 € | 1 | 26 giorni | 32 | 113 | Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Flangia lato testa | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Serie Clean (tipo a vuoto) | ||
86.40 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
92.26 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
104.98 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
48.61 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
48.95 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
59.16 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
60.19 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
67.82 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
68.73 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
76.32 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
73.79 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
85.18 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
136.68 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
145.56 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
154.35 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
247.61 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
94.06 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
135.69 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo flangia estremità asta | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
81.39 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo perno estremità asta | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
78.76 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo flangia estremità asta | Estremità asta maschio | Copertone in nylon | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
71.56 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Smorzatore in gomma | Senza magnete | Rc | - | - | - | Tipo a perno di testa | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Specifiche rame e fluoro non disponibili | ||
233.60 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo sfiato) | ||
64.06 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo con piede assiale | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo sfiato) | ||
106.31 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo con piede assiale | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo sfiato) | ||
115.60 € | 1 | 26 giorni | 40 | - | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Ambiente sterile | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Rc | Senza interruttore automatico | - | - | Tipo con piede assiale | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere (tipo sfiato) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 – 1 | Swinging Receiving Metal | Senza staffa |
Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa | Custom-made Specifications | Assente |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Ambiente, applicazioni
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali