Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.50 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
102.94 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
107.40 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
111.89 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
116.37 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
120.79 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
129.65 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
129.60 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
138.55 € | 1 | 26 giorni | 50 | 218 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
147.47 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
165.21 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
183.02 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
218.53 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
232.58 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente | ||
254.11 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | Senza cordolo asta | Assente |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione di arresto intermedio / Con funzione di regolazione velocità | Ambiente, applicazioni | Bassa velocità | Cushion | Smorzatore in gomma |
Operating Pressure(MPa) | 0.18–1.0 | Stroke Type | Standard | Port thread type | Rc |
Specification of cylinder | Tipo idro-pneumatico | Tipo di connettore | Assente |
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Auto Switch
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Custom-made Specifications
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali