Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDG1TN63M-25Z-NW-A93L
Codice componente
|
---|
CDG1TN63M-25Z-NW-A93L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.69 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Magnete incorporato | A93 | 3 | 2 | Con staffa girevole | Giunto a snodo a U | Tipo a perno di testa | Estremità asta maschio |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Smorzatore in gomma |
Operating Pressure(MPa) | 0.1–1.0 | Port thread type | Rc | Bellows | Senza cordolo asta |
Specification of cylinder | Cilindro con fermo di Lubrificante (fermo lubrificante) |
Si trova sulla pagina di Cilindro con fermo di lubrificazione (lube-retainer), cilindro pneumatico, tipo standard, doppia azione, asta singola Serie CG1, il codice articolo è il seguente: CDG1TN63M-25Z-NW-A93L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDG1TN63M-25Z-NW-A93L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDG1BN20M-150Z |
CDG1BN20M-65FZ |
CDG1BN25M-200Z |
CG1BN20M-200Z |
CG1BN20M-20FZ |
CG1BN25M-50Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.97 € | 1 | 26 giorni | 20 | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | ||
57.47 € | 1 | 26 giorni | 20 | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | ||
68.92 € | 1 | 26 giorni | 25 | -10~ 70 | Magnete incorporato | Senza interruttore automatico | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | ||
62.56 € | 1 | 26 giorni | 20 | -10~ 70 | Senza magnete | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio | ||
49.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | -10~ 70 | Senza magnete | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta femmina | ||
54.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | -10~ 70 | Senza magnete | - | - | - | Senza staffa | Senza staffa | Tipo base | Estremità asta maschio |