Cilindro pneumatico con fermo di lubrificazione (Lube-Retainer), tipo standard, doppia azione, asta singola Serie CM2 (Codici componente - Download CAD)

Cilindro pneumatico con fermo di lubrificazione (Lube-Retainer), tipo standard, doppia azione, asta singola Serie CM2
[Caratteristiche]
· La durata è migliorata formando una pellicola di grasso sulla superficie dell’asta del pistone.
· Impedisce l’ingresso di polvere e corpi estranei
· Il numero di operazioni può essere migliorato anche in ambiente generico.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDM2B20M-75Z
CDM2B20M-75Z-A93VL
CDM2B20M-100Z
CDM2B20M-125Z
CDM2B20M-150Z
CDM2B20M-160Z
CDM2B20M-175Z
CDM2B20M-200Z
CDM2B20M-280Z-M9B
CDM2B20M-300Z
CDM2B25M-75FZ
CDM2B25M-100Z
CDM2B25M-200Z
CDM2B32M-5Z
CDM2B32M-10FZ
CDM2B32M-10Z
CDM2B32M-15Z
CDM2B32M-50Z
CDM2B32M-80Z
CDM2B32M-200Z
CDM2B32M-250Z
CDM2B32M-400Z
CDM2B40M-50Z
CDM2C32M-125Z
CDM2C32M-125Z-V
CDM2D20M-35Z-W
CDM2D20M-100Z-M9BAZ
CDM2E20M-20Z
CDM2E20M-40Z
CDM2E20M-50Z
CDM2E20M-230Z
CDM2E25M-40Z
CDM2E25M-400Z
CDM2E32M-75Z
CDM2F32M-400Z
CDM2FZ20M-150Z
CDM2L20M-100Z
CDM2L20M-150Z
CDM2L25M-150Z
CDM2L32M-200Z
CDM2L32M-240Z
CDM2L32M-400Z
CDM2L32M-500Z
CDM2T32M-260Z-NV
CM2B20M-10Z
CM2B20M-150Z
CM2B20M-200Z
CM2B25M-100Z-V
CM2B25M-300Z
CM2B32M-200Z
CM2C40M-100Z-NW
CM2D32M-110Z
CM2D32M-150Z-W
CM2E20M-50Z
CM2FZ32M-40FZ
CM2L20M-200Z
CM2L32M-200Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape

81.98 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

124.61 €

1 26 giorni 20--Magnete incorporatoA93V32Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

84.76 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

87.47 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

90.11 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

92.90 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

92.90 €

1 26 giorni 20730-10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

95.68 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

164.90 €

1 26 giorni 20--Magnete incorporatoM9B0.52Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

106.52 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

87.47 €

1 26 giorni 25--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta femmina

90.11 €

1 26 giorni 25--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

101.10 €

1 26 giorni 25--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

83.82 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

83.82 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta femmina

83.82 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

83.82 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

86.53 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

92.02 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

104.98 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

111.10 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

124.69 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

121.98 €

1 26 giorni 40--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

100.27 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaCavallotto singoloEstremità asta maschio

105.47 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaGiunto a snodo singoloCavallotto singoloEstremità asta maschio

92.48 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaGiunto a snodo a UTipo a doppia cernieraEstremità asta maschio

188.10 €

1 26 giorni 20--Magnete incorporatoM9BA52Senza staffaSenza staffaTipo a doppia cernieraEstremità asta maschio

82.10 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

84.82 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

84.82 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

106.65 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

90.31 €

1 26 giorni 25--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

128.48 €

1 26 giorni 25--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

94.85 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

130.24 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo flangia estremità astaEstremità asta maschio

95.68 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo flangia estremità stelo tagliataEstremità asta maschio

90.31 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

95.68 €

1 26 giorni 20--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

101.23 €

1 26 giorni 25--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

108.48 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

113.90 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

130.24 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

142.39 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

131.90 €

1 26 giorni 32--10~ 70Magnete incorporatoSenza interruttore automatico--Con staffa girevoleGiunto a snodo singoloTipo a perno di testaEstremità asta maschio

72.90 €

1 26 giorni 20--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

86.47 €

1 26 giorni 20--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

92.02 €

1 26 giorni 20--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

91.66 €

1 26 giorni 25--10~ 70Senza magnete---Senza staffaGiunto a snodo singoloDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

108.35 €

1 26 giorni 25--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

99.27 €

1 26 giorni 32--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaDi base (Entrambe le parti comandate)Estremità asta maschio

158.73 €

1 26 giorni 40--10~ 70Senza magnete---Con staffa girevoleGiunto a snodo a UCavallotto singoloEstremità asta maschio

96.61 €

1 26 giorni 32--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo a doppia cernieraEstremità asta maschio

107.00 €

1 26 giorni 32--10~ 70Senza magnete---Senza staffaGiunto a snodo a UTipo a doppia cernieraEstremità asta maschio

81.16 €

1 26 giorni 20--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo standard con forcella integrataEstremità asta maschio

88.44 €

1 26 giorni 32--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo flangia estremità stelo tagliataEstremità asta femmina

97.56 €

1 26 giorni 20--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

104.82 €

1 26 giorni 32--10~ 70Senza magnete---Senza staffaSenza staffaTipo con piede assialeEstremità asta maschio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0,1 – 1,0 Cushion Smorzatore in gomma
Custom-made Specifications Assente Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico