Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
852-1700-T2-NI |
852-1700-T2S-NI |
852-1700-T-NI |
852-1700-TS-NI |
852-4000-T2-NI |
852-4000-T2S-NI |
852-4000-T-NI |
852-4000-TS-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Corsa S (mm) | Misura | Tipo | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | d1 | D2 | d3 | h1 | h2 | L1 | X1 | L2 | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r | s | w2, gamma regolabile | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14000 | 54 | 1700 | T2, con fori di montaggio, chiavistello con bullone a U e fermo | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 1.110 | |
268.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14000 | 54 | 1700 | T2S, per saldatura, con chiavistello con bullone a U e fermo | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 0.900 | |
257.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14000 | 54 | 1700 | T, con fori di montaggio, senza chiavistello con bullone a U, con fermo | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 0.900 | |
253.34 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14000 | 54 | 1700 | TS, per saldatura, senza chiavistello con bullone a U, con fermo | 22 | 21 | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26.5 | 38 | 28 | M 10 | 8.5 | 14 | 55 | 34.5 | 218 | 223 | 33 | 129 | 45 | 11.5 | 45 | 10 | 28 | 96 | 7 | 15 | 0.756 | |
413.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30000 | 62 | 4000 | T2, con fori di montaggio, chiavistello con bullone a U e fermo | 28 | 27 | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32 | 50 | 32 | M 12 | 10.5 | 16 | 68 | 42.5 | 265 | 271 | 30 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 107 | 9 | 25 | 2.000 | |
382.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30000 | 62 | 4000 | T2S, per saldatura, con chiavistello con bullone a U e fermo | 28 | 27 | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32 | 50 | 32 | M 12 | 10.5 | 16 | 68 | 42.5 | 265 | 271 | 30 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 107 | 9 | 25 | 1.670 | |
387.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30000 | 62 | 4000 | T, con fori di montaggio, senza chiavistello con bullone a U, con fermo | 28 | 27 | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32 | 50 | 32 | M 12 | 10.5 | 16 | 68 | 42.5 | 265 | 271 | 30 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 107 | 9 | 25 | 1.851 | |
357.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30000 | 62 | 4000 | TS, per saldatura, senza chiavistello con bullone a U, con fermo | 28 | 27 | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32 | 50 | 32 | M 12 | 10.5 | 16 | 68 | 42.5 | 265 | 271 | 30 | 151 | 57 | 14 | 57 | 12.5 | 35 | 107 | 9 | 25 | 1.421 |
Loading...
Materiale corpo | SPHD | b9 | 6 | t | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Corsa S(mm)
Misura
Tipo
a1
a2
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
d1
D2
d3
h1
h2
L1
X1
L2
l3
m1
m2
m3
m4
m5
r
s
w2, gamma regolabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali