Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42-80-M16-125-E0-U
Codice componente
|
---|
42-80-M16-125-E0-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Length l1 | Length l7 (X) | Type (Base) | Version (Screw) | Length l1 | Thread length l1 | Length l2 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 125 | - | E0, without rubber underlay, with one slotted hole | U, without nut, hexagon socket at the top, wrench flat at the bottom | - | 18 | - | 50 | - | - | 12 | 8 | - | 0.346 | - | 12 | 8 | - | 0.346 |
Loading...
Diameter d1 | 80 | Diameter d1 | 13 | Thread d1 | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
Bore diameter d2 | 3 | Thread d2 | 1.3 | Type | 70 |
Version (Screw) | 27 | Material | 26 | Filling | 15 |
t | 9:Incompatible | r | 15 |
Si trova sulla pagina di Levelling feet with fixing lug, Steel, zinc plated, rectangular shape (GN 42), il codice articolo è il seguente: 42-80-M16-125-E0-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42-80-M16-125-E0-U.
Configura
Proprietà di base
Length l7 (X)
Length l1
Length l2
Material (threaded stud)
h1
l4
A/F1
A/F7
Tipo
Thread d2
Length l1
Type (Base)
Version (Screw)
Thread length l1
Material / Finish
h2
h3
l8
A/F2
A/F3
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
42-80-M10-100-E3-SK |
42-80-M10-100-G0-S |
42-80-M10-100-G0-SK |
42-80-M16-125-E0-UK |
42-80-M16-125-E3-U |
42-80-M16-125-E3-UK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d2 | Length l1 | Length l7 (X) | Type (Base) | Version (Screw) | Length l1 | Thread length l1 | Length l2 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F7 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | SK, with nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | 3 | 50 | - | 17 | - | - | - | 0.292 | 17 | - | - | - | 0.292 | |
12.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | S, without nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.251 | 17 | - | - | - | 0.251 | |
12.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | SK, with nut, external hexagon at the bottom | 12 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 0.260 | 17 | - | - | - | 0.260 | |
14.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 125 | - | E0, without rubber underlay, with one slotted hole | UK, with nut, hexagon socket at the top, wrench flat at the bottom | - | 18 | - | 50 | - | - | 12 | 8 | - | 0.375 | - | 12 | 8 | - | 0.375 | |
22.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 125 | - | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | U, without nut, hexagon socket at the top, wrench flat at the bottom | - | 18 | 3 | 50 | - | - | 12 | 8 | - | 0.374 | - | 12 | 8 | - | 0.374 | |
23.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | 125 | - | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | UK, with nut, hexagon socket at the top, wrench flat at the bottom | - | 18 | 3 | 50 | - | - | 12 | 8 | - | 0.403 | - | 12 | 8 | - | 0.403 |