Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43-80-M10-29-E3-X
Codice componente
|
---|
43-80-M10-29-E3-X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Length l1 | Length l2 (V/VK) | Length l3 (W) | Length l7 (X) | Version (Screw) | Form | Diameter d2 | Length l1 | Thread length l1 | Thread engagement l1 | Length l2 | Length l3 | Length l7 | Height h1 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | A/F7 | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | - | - | - | 29 | X, external hexagon, female thread | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.224 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.224 |
Loading...
Diameter d1 | 80 | Diameter d1 | 13 | Thread d1 | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
Bore diameter d2 | 3 | Thread d2 | 1.3 | Type | 70 |
Version (Screw) | 27 | Material | 26 | Filling | 15 |
t | 9:Incompatible | r | 15 |
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug, rectangular shape (GN 43), il codice articolo è il seguente: 43-80-M10-29-E3-X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43-80-M10-29-E3-X.
Configura
Proprietà di base
Length l1
Length l2 (V/VK)
Length l3 (W)
Diameter d2
Length l1
Thread length l1
Thread engagement l1
Length l3
Length l7
Height h1
h1
h2
h3
h4
h5
h6
A/F1
A/F2
A/F3
A/F4
A/F5
A/F6
Tipo
Thread d2
Length l7 (X)
Version (Screw)
Form
Length l2
Material / Finish
Material (threaded stud)
l4
l8
A/F7
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
43-80-M10-100-E3-SK |
43-80-M10-100-G0-S |
43-80-M10-100-G0-SK |
43-80-M10-29-G0-X |
43-80-M10-29-G3-X |
43-80-M10-50-E0-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d2 | Length l1 | Length l2 (V/VK) | Length l3 (W) | Length l7 (X) | Version (Screw) | Form | Diameter d2 | Length l1 | Thread length l1 | Thread engagement l1 | Length l2 | Length l3 | Length l7 | Height h1 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | A/F7 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | - | - | SK, with nut, external hexagon at the bottom | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 50 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.289 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.289 | |
13.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | - | - | S, without nut, external hexagon at the bottom | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.250 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.250 | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | - | - | SK, with nut, external hexagon at the bottom | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.259 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.259 | |
12.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | - | - | - | 29 | X, external hexagon, female thread | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.214 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.214 | |
23.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | - | - | - | 29 | X, external hexagon, female thread | G3, with rubber underlay, vulcanized, black, with 2 slotted holes | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.219 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0.219 | |
12.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 50 | - | - | - | S, without nut, external hexagon at the bottom | E0, without rubber underlay, with one slotted hole | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.232 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.232 |