Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43-80-M12-100-E0-SK
Codice componente
|
---|
43-80-M12-100-E0-SK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Length l1 | Length l2 (V/VK) | Length l3 (W) | Length l7 (X) | Version (Screw) | Form | Diameter d2 | Length l1 | Thread length l1 | Thread engagement l1 | Length l2 | Length l3 | Length l7 | Height h1 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | A/F7 | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 100 | - | - | - | SK, with nut, external hexagon at the bottom | E0, without rubber underlay, with one slotted hole | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.287 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.287 |
Loading...
Diameter d1 | 80 | Diameter d1 | 13 | Thread d1 | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
Bore diameter d2 | 3 | Thread d2 | 1.3 | Type | 70 |
Version (Screw) | 27 | Material | 26 | Filling | 15 |
t | 9:Incompatible | r | 15 |
Si trova sulla pagina di Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug, rectangular shape (GN 43), il codice articolo è il seguente: 43-80-M12-100-E0-SK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43-80-M12-100-E0-SK.
Configura
Proprietà di base
Length l2 (V/VK)
Length l3 (W)
Length l7 (X)
Diameter d2
Thread length l1
Thread engagement l1
Length l2
Length l3
Length l7
Height h1
Material (threaded stud)
h2
h3
h4
h5
h6
l4
A/F2
A/F3
A/F4
A/F5
A/F6
A/F7
Tipo
Thread d2
Length l1
Version (Screw)
Form
Length l1
Material / Finish
h1
l8
A/F1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
43-80-M10-100-E3-SK |
43-80-M10-100-G0-S |
43-80-M10-100-G0-SK |
43-80-M12-100-E3-S |
43-80-M12-100-E3-SK |
43-80-M12-100-G0-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d2 | Length l1 | Length l2 (V/VK) | Length l3 (W) | Length l7 (X) | Version (Screw) | Form | Diameter d2 | Length l1 | Thread length l1 | Thread engagement l1 | Length l2 | Length l3 | Length l7 | Height h1 | Material / Finish | Material (threaded stud) | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | l4 | l8 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | A/F7 | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | - | - | SK, with nut, external hexagon at the bottom | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 50 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.289 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.289 | |
13.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | - | - | S, without nut, external hexagon at the bottom | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.250 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.250 | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | 100 | - | - | - | SK, with nut, external hexagon at the bottom | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.259 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.259 | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 100 | - | - | - | S, without nut, external hexagon at the bottom | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 50 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.305 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.305 | |
25.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 100 | - | - | - | SK, with nut, external hexagon at the bottom | E3, with rubber underlay, vulcanized, black, with one slotted hole | - | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 50 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.314 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.314 | |
14.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 100 | - | - | - | S, without nut, external hexagon at the bottom | G0, without rubber underlay, with 2 slotted holes | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.270 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0.270 |