Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7062.10-B8-14-L
Codice componente
|
---|
7062.10-B8-14-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza k | d1 | Diametro esterno d2 | Diametro esterno m0 | Diametro esterno m | Diametro esterno l1 | Diametro esterno l2 | Diametro esterno l3 | Diametro esterno l4 | Diametro esterno l5 | Diametro esterno l6 | Diametro esterno s | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | B 8 | 3.5 | 8 | 8 | 13 | 9.5 | 15 | - | - | - | 2 | 0.005 |
Loading...
Tipo | L, ad angolo |
---|
Si trova sulla pagina di Portasensori acciaio inox per ghiere di bloccaggio GN 7062.1 / GN 7072.1 (GN 7062.10), il codice articolo è il seguente: 7062.10-B8-14-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7062.10-B8-14-L.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno l4
Diametro esterno l5
Diametro esterno l6
Tipo
Lunghezza k
d1
Diametro esterno d2
Diametro esterno m0
Diametro esterno m
Diametro esterno l1
Diametro esterno l2
Diametro esterno l3
Diametro esterno s
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7062.10-B12-30-L |
7062.10-B18-18-L |
7062.10-B18-23-L |
7062.10-B8-18-L |
7062.10-B8-23-L |
7062.10-B8-30-L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza k | d1 | Diametro esterno d2 | Diametro esterno m0 | Diametro esterno m | Diametro esterno l1 | Diametro esterno l2 | Diametro esterno l3 | Diametro esterno l4 | Diametro esterno l5 | Diametro esterno l6 | Diametro esterno s | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | B 12 | 5.5 | 18 | 18 | 18.5 | 12.5 | - | 24.5 | - | - | 2.5 | 0.019 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | B 18 | 4.5 | 10 | 10 | 14.5 | 10.5 | - | - | 29.5 | - | 2 | 0.013 | |
3.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 23 | B 18 | 4.5 | 12 | 12 | 17 | 12.5 | - | - | 29.5 | - | 2.5 | 0.020 | |
2.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | B 8 | 4.5 | 10 | 10 | 14.5 | 10.5 | 19 | - | - | - | 2 | 0.007 | |
2.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 23 | B 8 | 4.5 | 12 | 12 | 17 | 12.5 | 19 | - | - | - | 2.5 | 0.012 | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | B 8 | 5.5 | 18 | 18 | 18.5 | 12.5 | 24.5 | - | - | - | 2.5 | 0.018 |