Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
311-30-M4-12-SW |
311-30-M5-13-SW |
311-30-M5-15-SW |
311-45-M5-16-SW |
311-45-M6-18-SW |
311-45-M6-19-SW |
311-45-M6-20-SW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza filettatura l2 | Diametro d0 | d2 | h1 | h2 | h3 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 4 | 12 | 30 / 32 | 7.2 | 32 | 12 | 30 | 0.029 | |
13.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 5 | 14 | 36 | 8.7 | 33.5 | 13 | 31 | 0.032 | |
13.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 5 | 14 | 42 | 8.7 | 35 | 15 | 33 | 0.032 | |
14.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 5 | 16 | 48 | 8.7 | 36.5 | 16 | 34 | 0.040 | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 6 | 16 | 55 | 10 | 38.5 | 18 | 36 | 0.045 | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 6 | 16 | 60 | 10 | 39.5 | 19 | 37 | 0.046 | |
12.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 6 | 18 | 65 | 10 | 40.5 | 20 | 38 | 0.047 |
Loading...
Colore | SW, finitura ruvida, nera | d3 | 13 |
---|
Configura
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza filettatura l2
Diametro d0
d2
h1
h2
h3
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali