Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio (GN 302)

Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio (GN 302)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Le leve manuali regolabili GN 302 sono dotate di una leva dritta, non inclinata, parallela allo spazio di serraggio e sono ideali per il fissaggio di componenti in uno spazio ristretto o in una particolare posizione della leva. L'inserto centrale è collegato alla leva tramite dentellature che possono essere facilmente disinnestate.Tirando la leva, le dentellature si disinnestano ed è possibile ruotare la leva nella posizione di serraggio ideale. Al rilascio della leva, le dentellature si reinnestano automaticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302-30-M5-12-OS
302-30-M5-12-RS
302-30-M5-12-SW
302-30-M5-16-OS
302-30-M5-16-RS
302-30-M5-16-SW
302-30-M5-20-OS
302-30-M5-20-RS
302-30-M5-20-SR
302-30-M5-20-SW
302-30-M5-25-OS
302-30-M5-25-RS
302-30-M5-25-SR
302-30-M5-25-SW
302-30-M5-32-OS
302-30-M5-32-RS
302-30-M5-32-SR
302-30-M5-32-SW
302-30-M5-40-OS
302-30-M5-40-RS
302-30-M5-40-SR
302-30-M5-40-SW
302-30-M5-50-OS
302-30-M5-50-SR
302-30-M5-50-SW
302-30-M6-12-OS
302-30-M6-12-RS
302-30-M6-12-SR
302-30-M6-12-SW
302-30-M6-16-OS
302-30-M6-16-RS
302-30-M6-16-SR
302-30-M6-16-SW
302-30-M6-20-OS
302-30-M6-20-RS
302-30-M6-20-SR
302-30-M6-20-SW
302-30-M6-25-OS
302-30-M6-25-RS
302-30-M6-25-SR
302-30-M6-25-SW
302-30-M6-32-OS
302-30-M6-32-RS
302-30-M6-32-SR
302-30-M6-32-SW
302-30-M6-40-OS
302-30-M6-40-RS
302-30-M6-40-SR
302-30-M6-40-SW
302-30-M6-50-OS
302-30-M6-50-RS
302-30-M6-50-SR
302-30-M6-50-SW
302-63-M6-25-SW
302-63-M10-20-OS
302-63-M10-20-RS
302-63-M10-20-SR
302-63-M10-20-SW
302-63-M10-25-OS
302-63-M10-25-RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza filettatura l2 Colore d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 30512OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.024

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 30512RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.161

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 30512SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.020

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30516OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.027

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30516RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.162

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30516SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.030

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30520OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.027

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30520RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.050

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30520SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.027

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30520SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.030

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30525OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.029

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30525RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.030

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30525SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.030

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30525SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.030

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30532OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.030

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30532RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.164

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30532SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.029

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30532SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.030

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30540OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.030

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30540RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.165

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30540SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.030

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30540SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.165

6.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30550OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.031

6.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30550SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.031

6.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30550SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.166

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 30612OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.027

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 30612RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.162

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 30612SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.027

5.96 €

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30612SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.030

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30616OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.027

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30616RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.162

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30616SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.027

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30616SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.162

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30620OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.028

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30620RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.163

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30620SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.028

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni 30620SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.163

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30625OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.100

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30625RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.164

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30625SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.029

6.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30625SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.031

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30632OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.030

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30632RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5--

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30632SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.030

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni 30632SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.165

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30640OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.032

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30640RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.167

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30640SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.033

6.28 €

1 Disponibile 7 giorni 30640SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.012

6.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30650OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-0.033

6.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30650RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-0.200

6.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30650SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-0.033

6.60 €

1 Disponibile 7 giorni 30650SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-0.168

8.26 €

1 Disponibile 7 giorni 63625SW, finitura ruvida, nera13.517.5316.528.54-0.080

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 631020OS, finitura ruvida, arancione13.517.5316.528.54-0.080

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 631020RS, finitura ruvida, rossa13.517.5316.528.54-0.080

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 631020SR, finitura ruvida, argento13.517.5316.528.54-0.085

8.22 €

1 Disponibile 7 giorni 631020SW, finitura ruvida, nera13.517.5316.528.54-0.025

8.26 €

1 Disponibile 7 giorni 631025OS, finitura ruvida, arancione13.517.5316.528.54-0.010

8.26 €

1 Disponibile 7 giorni 631025RS, finitura ruvida, rossa13.517.5316.528.54-0.080

Loading...

Supporto tecnico