Leve di manovra regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio inox (GN 126.1)

Leve di manovra regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio inox (GN 126.1)
  • Sconto volumi elevati
Le leve di manovra regolabili piatte GN 126.1 sono caratterizzate da un'altezza ridotta e da un design elegante e senza tempo. Sono ideali nelle operazioni di rotazione in uno spazio ristretto o per il fissaggio della leva in una particolare posizione. L'inserto filettato / la boccola con foro sulla maniglia si può spostare grazie alle dentellature. Tirando la leva, le dentellature si disinnestano ed è possibile ruotare la leva nella posizione di serraggio ideale. Al "rilascio" della maniglia, le dentellature si reinnestano automaticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
126.1-120-B8-SR
126.1-120-B8-SW
126.1-120-B10-SR
126.1-120-B10-SW
126.1-120-M8-SR
126.1-120-M8-SW
126.1-120-M10-SR
126.1-120-M10-SW
126.1-120-M12-SR
126.1-120-M12-SW
126.1-145-B12-SR
126.1-145-B12-SW
126.1-145-B16-SR
126.1-145-B16-SW
126.1-145-M12-SR
126.1-145-M12-SW
126.1-145-M16-SR
126.1-145-M16-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Colore d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 120-SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.185

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 120-SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.185

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 120-SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.187

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 120-SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.187

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1208SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.187

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1208SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.187

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 12010SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.187

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 12010SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.187

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 12012SR, finitura ruvida, argento163229.5241.52.5140.187

23.96 €

1 Disponibile 7 giorni 12012SW, finitura ruvida, nera163229.5241.52.5140.187

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 145-SR, finitura ruvida, argento2340424564220.390

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 145-SW, finitura ruvida, nera2340424564220.390

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 145-SR, finitura ruvida, argento2340424564220.367

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 145-SW, finitura ruvida, nera2340424564220.367

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 14512SR, finitura ruvida, argento2340424564220.390

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 14512SW, finitura ruvida, nera2340424564220.390

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 14516SR, finitura ruvida, argento2340424564220.373

40.96 €

1 Disponibile 7 giorni 14516SW, finitura ruvida, nera2340424564220.373

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico