Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
126.1-120-M10-63-SR
Codice componente
|
---|
126.1-120-M10-63-SR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza filettatura l2 | Colore | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 10 | 63 | SR, finitura ruvida, argento | 16 | 32 | 29.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 0.224 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Leve di manovra regolabili piatte, zinco a pressofusione, prigioniero filettato in acciaio inox (GN126.1), il codice articolo è il seguente: 126.1-120-M10-63-SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126.1-120-M10-63-SR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza filettatura l2
Colore
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
126.1-120-M10-25-SW |
126.1-120-M10-32-SR |
126.1-120-M10-32-SW |
126.1-120-M10-63-SW |
126.1-120-M10-80-SR |
126.1-120-M10-80-SW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza filettatura l2 | Colore | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 10 | 25 | SW, finitura ruvida, nera | 16 | 32 | 29.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 0.204 | |
28.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 10 | 32 | SR, finitura ruvida, argento | 16 | 32 | 29.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 0.207 | |
28.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 10 | 32 | SW, finitura ruvida, nera | 16 | 32 | 29.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 0.207 | |
32.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 10 | 63 | SW, finitura ruvida, nera | 16 | 32 | 29.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 0.224 | |
34.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 10 | 80 | SR, finitura ruvida, argento | 16 | 32 | 29.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 0.231 | |
34.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 120 | 10 | 80 | SW, finitura ruvida, nera | 16 | 32 | 29.5 | 2 | 41.5 | 2.5 | 0.231 |