Maniglie per armadi a "U", con funzione di commutazione elettrica e cavo (GN 422)

Maniglie per armadi a "U", con funzione di commutazione elettrica e cavo (GN 422)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Le maniglie per armadi a "U" GN 422 sono dotate di uno o due pulsanti. Ciascun pulsante è dotato di un commutatore e di una luce ad anello a LED integrata. Premendo il pulsante, ad esempio, può essere attivato un impulso elettrico di comando per spegnere una macchina, in base al cablaggio dei contatti (NC o NA). Indipendentemente dal fatto che il pulsante venga azionato o meno, la luce ad anello a LED integrata è di colore rosso o verde a seconda della polarità dei collegamenti 1 e 2 del LED. La maniglia per armadi a "U" è funzionale ed estremamente compatta e, grazie al suo design universale, può essere utilizzata per qualsiasi applicazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
422-ZD-T1-K-2-SR
422-ZD-T1-K-2-SW
422-ZD-T1-K-5-SR
422-ZD-T1-K-5-SW
422-ZD-T1-S-SR
422-ZD-T1-S-SW
422-ZD-T2-K-2-SR
422-ZD-T2-K-2-SW
422-ZD-T2-K-5-SR
422-ZD-T2-K-5-SW
422-ZD-T2-S-SR
422-ZD-T2-S-SW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finitura Tipo Lunghezza l2 Lunghezza cavo l4 Tipo collegamento Peso
(kg)

107.90 €

1 Disponibile 7 giorni SR, finitura ruvida, argentoT1, con 1 pulsante1582K, Cavo0.582

107.90 €

1 Disponibile 7 giorni SW, finitura ruvida, neraT1, con 1 pulsante1582K, Cavo0.585

121.74 €

1 Disponibile 7 giorni SR, finitura ruvida, argentoT1, con 1 pulsante1585K, Cavo0.740

121.74 €

1 Disponibile 7 giorni SW, finitura ruvida, neraT1, con 1 pulsante1585K, Cavo0.730

138.90 €

1 Disponibile 7 giorni SR, finitura ruvida, argentoT1, con 1 pulsante1580.25S, Spina (con cavo da 0,25m)0.516

138.90 €

1 Disponibile 7 giorni SW, finitura ruvida, neraT1, con 1 pulsante1580.25S, Spina (con cavo da 0,25m)0.516

190.04 €

1 Disponibile 7 giorni SR, finitura ruvida, argentoT2, con 2 pulsanti181.52K, Cavo0.690

190.04 €

1 Disponibile 7 giorni SW, finitura ruvida, neraT2, con 2 pulsanti181.52K, Cavo0.790

219.22 €

1 Disponibile 7 giorni SR, finitura ruvida, argentoT2, con 2 pulsanti181.55K, Cavo1.070

219.22 €

1 Disponibile 7 giorni SW, finitura ruvida, neraT2, con 2 pulsanti181.55K, Cavo1.080

251.10 €

1 Disponibile 7 giorni SR, finitura ruvida, argentoT2, con 2 pulsanti181.50.25S, Spina (con cavo da 0,25m)0.630

251.10 €

1 Disponibile 7 giorni SW, finitura ruvida, neraT2, con 2 pulsanti181.50.25S, Spina (con cavo da 0,25m)0.630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Zinc Die Cast Dimensione L(mm) 117 a 10.2
d M 6 Lunghezza l3 105.5 t 12
h 44 Lunghezza b 33

Supporto tecnico