Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | d1 | d2 | d3 | d4 | s | m1 | m2 | m4 | m5 | Width x2 | Width x1 | Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 45 | 3 | - | - | - | 1.5 | 33 | 18 | 9 | - | - | 45 | A, without bores | 0.020 | ||
3.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 45 | 3 | 3.2 | - | - | 1.5 | 33 | 18 | 9 | - | - | 45 | B, with through-holes | 0.019 | ||
4.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 45 | 3 | - | 4 | 6.4 | 1.5 | 33 | 18 | 9 | - | - | 45 | C, with countersunk holes | 0.019 | ||
3.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 60 | 3 | - | - | - | 1.5 | 48 | 18 | 9 | 24 | 60 | - | A, without bores | 0.025 | ||
4.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 60 | 3 | 3.2 | - | - | 1.5 | 48 | 18 | 9 | 24 | 60 | - | B, with through-holes | 0.024 | ||
5.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 60 | 3 | - | 4 | 6.4 | 1.5 | 48 | 18 | 9 | 24 | 60 | - | C, with countersunk holes | 0.024 | ||
4.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 60 | 4 | - | - | - | 2 | 45 | 25 | 12.5 | - | - | 60 | A, without bores | 0.047 | ||
5.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 60 | 4 | 4.2 | - | - | 2 | 45 | 25 | 12.5 | - | - | 60 | B, with through-holes | 0.046 | ||
5.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 60 | 4 | - | 5 | 8.3 | 2 | 45 | 25 | 12.5 | - | - | 60 | C, with countersunk holes | 0.044 | ||
6.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 75 | 6 | - | - | - | 2 | 55 | 30 | 15 | - | - | 75 | A, without bores | 0.081 | ||
7.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 75 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 55 | 30 | 15 | - | - | 75 | B, with through-holes | 0.079 | ||
7.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 75 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 55 | 30 | 15 | - | - | 75 | C, with countersunk holes | 0.078 | ||
5.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 80 | 4 | - | - | - | 2 | 65 | 25 | 12.5 | 32.5 | 80 | - | A, without bores | 0.059 | ||
6.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 80 | 4 | 4.2 | - | - | 2 | 65 | 25 | 12.5 | 32.5 | 80 | - | B, with through-holes | 0.058 | ||
6.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 80 | 4 | - | 5 | 8.3 | 2 | 65 | 25 | 12.5 | 32.5 | 80 | - | C, with countersunk holes | 0.056 | ||
8.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 90 | 6 | - | - | - | 2 | 66 | 36 | 18 | - | - | 90 | A, without bores | 0.111 | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 90 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 66 | 36 | 18 | - | - | 90 | B, with through-holes | 0.090 | ||
9.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 90 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 66 | 36 | 18 | - | - | 90 | C, with countersunk holes | 0.108 | ||
7.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 100 | 6 | - | - | - | 2 | 80 | 30 | 15 | 40 | 100 | - | A, without bores | 0.099 | ||
8.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 100 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 80 | 30 | 15 | 40 | 100 | - | B, with through-holes | 0.098 | ||
9.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 100 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 80 | 30 | 15 | 40 | 100 | - | C, with countersunk holes | 0.096 | ||
9.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 120 | 6 | - | - | - | 2 | 96 | 36 | 18 | 48 | 120 | - | A, without bores | 0.139 | ||
10.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 120 | 6 | 5.2 | - | - | 2 | 96 | 36 | 18 | 48 | 120 | - | B, with through-holes | 0.137 | ||
11.72 € 6.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | 120 | 6 | - | 5 | 8.3 | 2 | 96 | 36 | 18 | 48 | 120 | - | C, with countersunk holes | 0.134 |
Loading...
Materiale corpo principale | NI, Stainless Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
d1
d2
d3
d4
s
m1
m2
m4
m5
Width x2
Width x1
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali