Anelli di bloccaggio / acciaio inox / scanalato / smorzato / GN 7062.3

Anelli di bloccaggio / acciaio inox / scanalato / smorzato / GN 7062.3
  • Sconto volumi elevati
La rondella di smorzamento applicata delle ghiere di bloccaggio in acciaio inox semi-spaccate GN 7062.3 ammortizza gli urti leggeri e smorza i rumori in caso di contatto delle ghiere con altri componenti.

Sono assemblabili in modo facile e sicuro con un'elevata forza di serraggio grazie all'altezza ridotta della scanalatura, senza danneggiare la superficie di alberi e assali.

La filettatura d3 per le misure d1 = 30–36 è progettata come foro passante; per le misure d1 = 42 e superiori come foro cieco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7062.3-30-B12-NI
7062.3-32-B14-NI
7062.3-36-B15-NI
7062.3-36-B16-NI
7062.3-42-B18-NI
7062.3-42-B20-NI
7062.3-48-B22-NI
7062.3-48-B25-NI
7062.3-55-B28-NI
7062.3-55-B30-NI
7062.3-60-B32-NI
7062.3-60-B35-NI
7062.3-65-B40-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.90 €

1 Disponibile 7 giorni

14.62 €

1 Disponibile 7 giorni

17.26 €

1 Disponibile 7 giorni

17.56 €

1 Disponibile 7 giorni

22.62 €

1 Disponibile 7 giorni

20.36 €

1 Disponibile 7 giorni

23.06 €

1 Disponibile 7 giorni

22.50 €

1 Disponibile 7 giorni

29.58 €

1 Disponibile 7 giorni

26.92 €

1 Disponibile 7 giorni

33.20 €

1 Disponibile 7 giorni

32.92 €

1 Disponibile 7 giorni

38.28 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico