Viti in acciaio inox, design igienico (GN 1580)

Viti in acciaio inox, design igienico (GN 1580)
  • Sconto volumi elevati
Le viti in acciaio inox GN 1580 sono certificate secondo le linee guida EHEDG e quindi sono ideali per l'uso in aree igieniche. La superficie a flangia sigillata consente il montaggio dei componenti senza spazi morti. La finitura di alta qualità, l'ampio raggio di curvatura e le superfici chiuse impediscono l'aderenza dello sporco e ne facilitano la pulizia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1580-M5-16-PL

Codice componente
1580-M5-16-PL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.00 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) M 5 Lunghezza L (mm) 16 d2 12
d3 12.8 k 10 sw 8
Finitura PL, lucida (Ra< 0.8 µm) Peso(kg) 0.007

Si trova sulla pagina di Viti in acciaio inox, design igienico (GN 1580), il codice articolo è il seguente: 1580-M5-16-PL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1580-M5-16-PL.

Supporto tecnico