Piastre di bloccaggio dentate in acciaio inox per saldatura (GN 188) (Codici componente)

Piastre di bloccaggio dentate in acciaio inox per saldatura (GN 188)
  • Sconto volumi elevati
Grazie alle piastre di bloccaggio dentate in acciaio inox GN 188, i componenti standard possono essere interbloccati e fissati saldamente a incrementi di angolazioni definiti. Fissate per saldatura. La dentatura si inserisce esattamente sui fori di allineamento d4 per garantire il posizionamento in parallelo o ad angolo retto. Durante l'assemblaggio la molla di spinta viene posizionata tra i dischi dentati e ne garantisce la corretta separazione in fase di allentamento. La fornitura include due piastre di bloccaggio dentate, una molla di spinta e, a seconda della versione, una boccola filettata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

188-75-36-A-NI

Codice componente
188-75-36-A-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 m s t w Numero di denti z Tipo Peso
(kg)

54.80 €

1 Disponibile 7 giorni 75B 20-52022-60274436A, con foro passante, senza boccola0.007

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NI, fusione di precisione in acciaio inox

Si trova sulla pagina di Piastre di bloccaggio dentate in acciaio inox per saldatura (GN 188), il codice articolo è il seguente: 188-75-36-A-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 188-75-36-A-NI.

Tipologia prodotto

Codice componente
188-35-24-C-NI
188-35-36-A-NI
188-35-36-B-NI
188-35-36-C-NI
188-75-36-B-NI
188-75-36-C-NI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 m s t w Numero di denti z Tipo Peso
(kg)

21.42 €

1 Disponibile 7 giorni 35-M 8312121.726172.5224C, con boccola filettata e gradino di centraggio0.011

12.36 €

1 Disponibile 7 giorni 35B 12-31212-26172.5236A, con foro passante, senza boccola0.010

18.54 €

1 Disponibile 7 giorni 35-M 831212-26172.5236B, con boccola filettata0.010

20.66 €

1 Disponibile 7 giorni 35-M 8312121.726172.5236C, con boccola filettata e gradino di centraggio0.011

65.38 €

1 Disponibile 7 giorni 75-M 1252022-60274436B, con boccola filettata0.539

66.16 €

1 Disponibile 7 giorni 75-M 12520224.760274436C, con boccola filettata e gradino di centraggio0.621

Supporto tecnico