Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
188-35-36-B-NI
Codice componente
|
---|
188-35-36-B-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | m | s | t | w | Numero di denti z | Tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | - | M 8 | 3 | 12 | 12 | - | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 36 | B, con boccola filettata | 0.010 |
Loading...
Materiale | NI, fusione di precisione in acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Piastre di bloccaggio dentate in acciaio inox per saldatura (GN 188), il codice articolo è il seguente: 188-35-36-B-NI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 188-35-36-B-NI.
Configura
Proprietà di base
d2
h2
Tipo
Diametro esterno d1
d3
d4
d5
h1
m
s
t
w
Numero di denti z
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
188-35-24-B-NI |
188-35-24-C-NI |
188-35-36-A-NI |
188-35-36-C-NI |
188-55-24-A-NI |
188-55-24-B-NI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | m | s | t | w | Numero di denti z | Tipo | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | - | M 8 | 3 | 12 | 12 | - | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 24 | B, con boccola filettata | 0.010 | |
19.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | - | M 8 | 3 | 12 | 12 | 1.7 | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 24 | C, con boccola filettata e gradino di centraggio | 0.011 | |
12.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | B 12 | - | 3 | 12 | 12 | - | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 36 | A, con foro passante, senza boccola | 0.010 | |
18.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | - | M 8 | 3 | 12 | 12 | 1.7 | 26 | 17 | 2.5 | 2 | 36 | C, con boccola filettata e gradino di centraggio | 0.011 | |
28.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 55 | B 16 | - | 4 | 16 | 17 | - | 42 | 22 | 3 | 3 | 24 | A, con foro passante, senza boccola | 0.004 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 55 | - | M 10 | 4 | 16 | 17 | - | 42 | 22 | 3 | 3 | 24 | B, con boccola filettata | 0.352 |