Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Bloccaggio estremità | Valvole | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
385.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
385.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
387.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
389.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
389.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 33 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
389.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
389.79 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
393.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
393.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
395.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 63 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
395.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
395.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
397.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
399.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
399.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
401.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
581.52 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,000 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
403.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
591.48 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,050 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
403.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
601.48 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,100 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
611.47 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,150 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
615.47 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,165 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
405.77 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
621.44 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,200 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
631.44 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,250 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
407.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 127 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
407.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
641.42 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,300 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
647.40 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,330 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
409.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
651.40 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,350 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
409.76 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
661.39 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,400 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
411.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
411.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
681.35 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,500 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
685.35 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,520 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
701.32 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,600 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
415.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
415.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
721.31 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,700 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
417.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 730 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
731.29 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,750 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
417.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
741.27 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,800 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
419.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
751.27 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,850 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
419.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
761.24 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 1,900 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
421.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
781.21 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 2,000 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
423.74 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
425.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
427.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
427.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
429.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
429.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - | ||
433.73 € | 1 | 7 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | - |
Loading...
D.I. cilindro: D(Ø) | 125 |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Lock unit magnet
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Bloccaggio estremità
Valvole
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali