Cilindro conforme alle norme ISO, versione a stelo non rotante, a doppio effetto, a stelo singolo guidato, Serie 55-CP96K (Codici componente)

Cilindro conforme alle norme ISO, versione a stelo non rotante, a doppio effetto, a stelo singolo guidato, Serie 55-CP96K
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
◎ Prevenzione di cariche elettrostatiche
◎ Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
◎ Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
◎ La responsabilità è del produttore
◎ autenticazione per zona/categoria
■ Divisione zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

55-CP96KDB100-400C

Codice componente
55-CP96KDB100-400C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

430.73 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Standard
D.I. cilindro: D(Ø) 100 Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Standard
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Type of Mount Support Tipo base

Si trova sulla pagina di Cilindro conforme alle norme ISO, versione a stelo non rotante, a doppio effetto, a stelo singolo guidato, Serie 55-CP96K, il codice articolo è il seguente: 55-CP96KDB100-400C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 55-CP96KDB100-400C.

Supporto tecnico