Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDWBB40TF-1500
Codice componente
|
---|
MDWBB40TF-1500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Valvole | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Applicable series | Tipo di connettore | Rod length (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793.56 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | 1,500 | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | NA | - | Cuscino d'aria | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Nessuno | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | - | Assente | - | Cilindro con blocco |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cilindro con blocco doppia azione asta singola serie MWB, il codice articolo è il seguente: MDWBB40TF-1500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDWBB40TF-1500.
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Bloccaggio estremità
Applicable series
Rod length(mm)
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Valvole
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Tipo di connettore
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDWBB100-200 |
MDWBB100-250 |
MDWBB100-300 |
MDWBB40TF-175 |
MDWBB40TF-200 |
MDWBB40TF-250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Valvole | Pressione di esercizio (MPa) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Applicable series | Tipo di connettore | Rod length (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,203.27 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 100 | - | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | NA | - | Cuscino d'aria | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Nessuno | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | - | Assente | - | Cilindro con blocco | ||
1,228.05 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 100 | - | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | NA | - | Cuscino d'aria | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Nessuno | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | - | Assente | - | Cilindro con blocco | ||
1,252.69 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 100 | - | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | NA | - | Cuscino d'aria | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Nessuno | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | - | Assente | - | Cilindro con blocco | ||
512.98 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | 730 | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | NA | - | Cuscino d'aria | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Nessuno | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | - | Assente | - | Cilindro con blocco | ||
517.47 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | NA | - | Cuscino d'aria | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Nessuno | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | - | Assente | - | Cilindro con blocco | ||
526.44 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Standard | 40 | - | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | NA | - | Cuscino d'aria | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Nessuno | Assente | Tipo base | Nessuno | Assente | - | Assente | - | Cilindro con blocco |