Cilindro con blocco doppia azione asta singola serie MWB (Codici componente - Download CAD)

Cilindro con blocco doppia azione asta singola serie MWB
[Caratteristiche]
· Il blocco può essere rilasciato manualmente e trattenuto solo con una chiave esagonale, facilitando il fissaggio al dispositivo.
· Migliore manutenibilità grazie alla struttura separata.
· Miglioramento del 15% della forza di tenuta
· Alta precisione di arresto ±1 mm o meno
· Lunghezza totale ridotta fino a 18 mm

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MDWBD63TF-450-W

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
MDWBD63TF-450-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Bloccaggio estremità Valvole Pressione di esercizio
(MPa)
Cushion Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Applicable series Tipo di connettore Rod length
(mm)
Type

828.47 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard63155Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoGiunto a snodo a UTipo a doppia cernieraNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cilindro con blocco doppia azione asta singola serie MWB, il codice articolo è il seguente: MDWBD63TF-450-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDWBD63TF-450-W.

Tipologia prodotto

Codice componente
MDWBB100-200
MDWBB100-250
MDWBB100-300
MDWBD80-250-W-M9P
MDWBD80TF-250-W
MDWBD80TN-200-N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Bloccaggio estremità Valvole Pressione di esercizio
(MPa)
Cushion Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Applicable series Tipo di connettore Rod length
(mm)
Type

1,203.27 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard100-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

1,228.05 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard100-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

1,252.69 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard100-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

1,063.19 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard80-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcM9P0.52NessunoGiunto a snodo a UTipo a doppia cernieraNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

999.39 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard80-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoGiunto a snodo a UTipo a doppia cernieraNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

967.53 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard80-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaNPTSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteStaffa girevoleAssenteTipo a doppia cernieraNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

Supporto tecnico