Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGGMF50R-500
Codice componente
|
---|
MGGMF50R-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,276.44 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Standard | · Tipo resistente all’acqua migliorato | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo flangia montaggio anteriore | Cuscinetto scorrevole | Assente | NBR (Gomma nitrilica) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.15:: 1.0 | Tipo di connettore | Assente | Staffa di montaggio interruttore automatico | N/A |
Si trova sulla pagina di Cilindro di guida serie MGG migliorato tipo di resistente all’acqua/tipo specifico privo di rame e fluoro, il codice articolo è il seguente: MGGMF50R-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGGMF50R-500.
Configura
Proprietà di base
Corsa: L(mm)
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Ambiente, applicazioni
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MGGMB100V-300-XC6A |
MGGMB32R-100 |
MGGMB32R-150 |
MGGMB32R-150-XC6A |
MGGMF50V-25 |
MGGMF63TFV-250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Ambiente, applicazioni | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,323.47 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | Standard | · Tipo resistente all’acqua migliorato | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Cuscinetto scorrevole | Parti in ferro acciaio inossidabile | FKM (gomma al fluoro) | ||
792.40 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Standard | · Tipo resistente all’acqua migliorato | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Cuscinetto scorrevole | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | ||
602.32 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Standard | · Tipo resistente all’acqua migliorato | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Cuscinetto scorrevole | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | ||
615.85 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | Standard | · Tipo resistente all’acqua migliorato | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Cuscinetto scorrevole | Parti in ferro acciaio inossidabile | NBR (Gomma nitrilica) | ||
1,231.42 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | Standard | · Tipo resistente all’acqua migliorato | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo flangia montaggio anteriore | Cuscinetto scorrevole | Assente | FKM (gomma al fluoro) | ||
1,878.84 € | 1 | 26 giorni | 63 | - | Standard | · Tipo resistente all’acqua migliorato | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo flangia montaggio anteriore | Cuscinetto scorrevole | Assente | FKM (gomma al fluoro) |