Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20-MGCLB20-125-R-B54Z
Codice componente
|
---|
20-MGCLB20-125-R-B54Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Ambiente, applicazioni | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | With/without plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.85 € | 1 | 26 giorni | 20 | Bassa velocità / Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Vite M | B54 | 5 | 2 pz. | Tipo base | Cuscinetto boccola a sfere | With rear plate |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Bloccaggio estremità | NA | Valvole | NA |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.18:: 1.0 |
Si trova sulla pagina di Cilindro di guida tipo compatto serie MGC tipo idro-pneumatico/a base di rame/a base di fluoro/tipo senza specifica, il codice articolo è il seguente: 20-MGCLB20-125-R-B54Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20-MGCLB20-125-R-B54Z.
Configura
Proprietà di base
Ambiente, applicazioni
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
With/without plate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
20-MGCLB32-400 |
20-MGCLB32-400-B54Z |
20-MGCLB40-500-B54Z |
MGCHMB50-150 |
MGCHMB50TF-150 |
MGCHMF20-150-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Ambiente, applicazioni | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | With/without plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795.97 € | 1 | 26 giorni | 32 | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Bassa velocità | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Cuscinetto boccola a sfere | Nessuno | ||
862.69 € | 1 | 26 giorni | 32 | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Bassa velocità | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Rc | B54 | 5 | 2 pz. | Tipo base | Cuscinetto boccola a sfere | Nessuno | ||
1,094.90 € | 1 | 26 giorni | 40 | Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale) / Bassa velocità | Specifiche rame e fluoro non disponibili | Rc | B54 | 5 | 2 pz. | Tipo base | Cuscinetto boccola a sfere | Nessuno | ||
810.31 € | 1 | 26 giorni | 50 | Bassa velocità | Tipo di pelle aria | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Cuscinetto scorrevole | Nessuno | ||
810.32 € | 1 | 26 giorni | 50 | Bassa velocità | Tipo di pelle aria | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Cuscinetto scorrevole | Nessuno | ||
449.16 € | 1 | 26 giorni | 20 | Bassa velocità | Tipo di pelle aria | Vite M | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo flangia montaggio anteriore | Cuscinetto scorrevole | With rear plate |