Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGPM25R-175Z-M9BAVL-XC6A
Codice componente
|
---|
MGPM25R-175Z-M9BAVL-XC6A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566.73 € | 1 | 26 giorni | 25 | 730 | Smorzatore in gomma | Rc | M9BAV | 3 | 2 pz. | Parti in ferro acciaio inossidabile | NBR (Gomma nitrilica) |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Pressione di esercizio(MPa) | 0.13:: 1.0 | Type of Shaft Bearing | Cuscinetto scorrevole |
Specification of cylinder | Cilindro con miglioramento della resistenza all’acqua | Tipo di connettore | Assente |
Si trova sulla pagina di Cilindro di guida compatto, serie MGP di tipo resistenza acqua migliorato, il codice articolo è il seguente: MGPM25R-175Z-M9BAVL-XC6A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGPM25R-175Z-M9BAVL-XC6A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MGPM100V-50Z |
MGPM20R-100Z |
MGPM20R-100Z-M9BAL |
MGPM25R-200Z |
MGPM25R-200Z-XC6A |
MGPM25R-20Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907.40 € | 1 | Preventivo | 100 | - | Senza smorzatore | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | FKM (gomma al fluoro) | ||
321.26 € | 1 | Preventivo | 20 | - | Smorzatore in gomma | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | ||
447.19 € | 1 | Preventivo | 20 | - | Smorzatore in gomma | Rc | M9BA | 3 | 2 pz. | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | ||
409.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Smorzatore in gomma | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | NBR (Gomma nitrilica) | ||
462.66 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Smorzatore in gomma | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Parti in ferro acciaio inossidabile | NBR (Gomma nitrilica) | ||
327.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | Smorzatore in gomma | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Assente | NBR (Gomma nitrilica) |