Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Q13-09FD0-DS-Q
Codice componente
|
---|
SS5Q13-09FD0-DS-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Protocollo di comunicazione | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Specified DIN rail length | Option | Type of wiring | Lead wire length (m) | Common specifications | Connector output direction | CE compliant | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.39 € | 1 | Preventivo | Base collettore | N/A | Kit D-sub (25P) | Tipo montaggio su guida DIN | 9 | Porte 1 (P), 3 (R): raccordo ad attacco rapido per ⌀8 | Silenziatore integrato, scoppio diretto | Nessuno | N/A | - | Nessuno | - | Lato D | Prodotto conforme alle norme CE | Tipo a innesto |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, tipo a innesto, serie SQ1000, manifold, il codice articolo è il seguente: SS5Q13-09FD0-DS-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Q13-09FD0-DS-Q.
Configura
Proprietà di base
Type of wiring
Common specifications
Tipo
Tipo
Protocollo di comunicazione
Connector
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Specified DIN rail length
Option
Lead wire length(m)
Connector output direction
CE compliant
Applications
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Q13-02JD0-DS-Q |
SS5Q13-02LD0-D-Q |
SS5Q13-02LD1-DS-Q |
SS5Q13-09FD2-D-Q |
SS5Q13-09FD3-D-Q |
SS5Q13-09PD0-D-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Protocollo di comunicazione | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Specified DIN rail length | Option | Type of wiring | Lead wire length (m) | Common specifications | Connector output direction | CE compliant | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.50 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Compatibile con il sistema di cablaggio del PC | - | Tipo montaggio su guida DIN | 2 | Porte 1 (P), 3 (R): raccordo ad attacco rapido per ⌀8 | Silenziatore integrato, scoppio diretto | Nessuno | N/A | Cavo a nastro (20P) | - | - | Lato D | Prodotto conforme alle norme CE | Tipo a innesto | ||
55.34 € | 1 | Preventivo | Base collettore | N/A | - | Tipo montaggio su guida DIN | 2 | Porte 1 (P), 3 (R): raccordo ad attacco rapido per ⌀8 | - | Nessuno | N/A | Kit cavetto | 0.6 | - | Lato D | Prodotto conforme alle norme CE | Tipo a innesto | ||
62.97 € | 1 | Preventivo | Base collettore | N/A | - | Tipo montaggio su guida DIN | 2 | Porte 1 (P), 3 (R): raccordo ad attacco rapido per ⌀8 | Silenziatore integrato, scoppio diretto | Nessuno | N/A | Kit cavetto | 1.5 | - | Lato D | Prodotto conforme alle norme CE | Tipo a innesto | ||
241.35 € | 1 | Preventivo | Base collettore | N/A | Kit D-sub (25P) | Tipo montaggio su guida DIN | 9 | Porte 1 (P), 3 (R): raccordo ad attacco rapido per ⌀8 | - | Nessuno | N/A | - | 3 | - | Lato D | Prodotto conforme alle norme CE | Tipo a innesto | ||
259.27 € | 1 | Preventivo | Base collettore | N/A | Kit D-sub (25P) | Tipo montaggio su guida DIN | 9 | Porte 1 (P), 3 (R): raccordo ad attacco rapido per ⌀8 | - | Nessuno | N/A | - | 5 | - | Lato D | Prodotto conforme alle norme CE | Tipo a innesto | ||
181.35 € | 1 | Preventivo | Base collettore | N/A | - | Tipo montaggio su guida DIN | 9 | Porte 1 (P), 3 (R): raccordo ad attacco rapido per ⌀8 | - | Nessuno | N/A | Kit cavo piatto (26P). | Nessuno | - | Lato D | Prodotto conforme alle norme CE | Tipo a innesto |