Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5J2-60-12B
Codice componente
|
---|
SS5J2-60-12B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Type | Connector | Mounting Method | Specifications | Specified DIN rail length | Number of Valves | Type of wiring | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Mixed mounting type | Series | Manifold wiring specifications | Unit mounting position | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.82 € | 1 | Preventivo | - | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | - | - | Specifiche pilotaggio interno | Lunghezza standard | 12 stazioni | - | - | - | Entrambi i lati (da 1 a 20 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | Standard | SJ2000 | - | - | - |
Loading...
Tipo | Base collettore | Compatible Models | Elettrovalvola a 4 porte serie SJ2000/3000 |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 4 vie, serie SJ2000/3000, manifold, il codice articolo è il seguente: SS5J2-60-12B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5J2-60-12B.
Configura
Proprietà di base
Protocollo di comunicazione
Connector
Mounting Method
Type of wiring
Common specifications
Connector output direction
Manifold wiring specifications
Unit mounting position
Connector mounting direction
Tipo
Type
Specifications
Specified DIN rail length
Number of Valves
Air supply / exhaust block mounting position
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications
Mixed mounting type
Series
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5J2-60-03D |
SS5J2-60-03DS |
SS5J2-60-03M |
SS5J2-60-12B13 |
SS5J2-60-13B |
SS5J2-60-14B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protocollo di comunicazione | Type | Connector | Mounting Method | Specifications | Specified DIN rail length | Number of Valves | Type of wiring | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Mixed mounting type | Series | Manifold wiring specifications | Unit mounting position | Connector mounting direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.74 € | 1 | Preventivo | - | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | - | - | Specifiche pilotaggio interno | Lunghezza standard | Tipo triplo | - | - | - | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
64.74 € | 1 | Preventivo | - | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | - | - | Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | Lunghezza standard | Tipo triplo | - | - | - | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
41.31 € | 1 | Preventivo | - | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | - | - | Specifiche pilotaggio interno | Lunghezza standard | Tipo triplo | - | - | - | Specifiche speciali | Raccordo per tubo dritto | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
97.65 € | 1 | Preventivo | - | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | - | - | Specifiche pilotaggio interno | 13 | 12 stazioni | - | - | - | Entrambi i lati (da 1 a 20 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
95.56 € | 1 | Preventivo | - | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | - | - | Specifiche pilotaggio interno | Lunghezza standard | 13 stazioni | - | - | - | Entrambi i lati (da 1 a 20 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
96.32 € | 1 | Preventivo | - | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | - | - | Specifiche pilotaggio interno | Lunghezza standard | 14 stazioni | - | - | - | Entrambi i lati (da 1 a 20 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | Standard | SJ2000 | - | - | - |