Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJ2160R-5CU-L4
Codice componente
|
---|
SJ2160R-5CU-L4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Consumo di corrente (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.31 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø4 | Guarnizione morbida | -0.1–0.7 | Esterno | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Assieme raccordo tubo a gomito (ingresso dall’alto) | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring |
Loading...
Tubazioni | Collegamento diretto |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 4 porte serie SJ2000/3000, il codice articolo è il seguente: SJ2160R-5CU-L4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJ2160R-5CU-L4.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Numero di solenoidi
Filettatura tubazione nominale
Valore CV
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Tipo di azionamento
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Specifiche bobina
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Opzioni valvola
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Consumo di corrente(W)
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SJ2160-5CU-C4 |
SJ2160-5CU-C4-D |
SJ2160-5CU-L2 |
SJ2160R-5CUD-C4 |
SJ2160R-5CUD-N1 |
SJ2160RKT-5CZD-C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Consumo di corrente (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.69 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Nessuno | ||
53.69 € | 1 | 39 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio bistabile | ||
58.50 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Assieme raccordo tubo a gomito (ingresso dall’alto) | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
59.31 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | -0.1–0.7 | Esterno | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
59.29 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø1/8 | Guarnizione morbida | -0.1–0.7 | Esterno | - | Standard | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
73.10 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | -0.1–0.7 | Esterno | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Tipo di blocco della rotazione a pressione, tipo di funzionamento del driver | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Built-in | Comune positivo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring |