Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJ2360T-5NCZ-C2
Codice componente
|
---|
SJ2360T-5NCZ-C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Consumo di corrente (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring |
Loading...
Tubazioni | Collegamento diretto |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 4 porte serie SJ2000/3000, il codice articolo è il seguente: SJ2360T-5NCZ-C2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJ2360T-5NCZ-C2.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Filettatura tubazione nominale
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Tipo di azionamento
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Specifiche bobina
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Opzioni valvola
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Consumo di corrente(W)
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SJ2160-5CU-C4 |
SJ2160-5CU-C4-D |
SJ2160-5CU-L2 |
SJ2360T-5NCZ-C4 |
SJ2360TN-5NMOZ-C4 |
SJ2460-5CU-C2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Consumo di corrente (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.69 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Nessuno | ||
53.69 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | - | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | Ø4 | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Standard | Non bloccabile a pressione | Con spia/circuito di protezione (non polarizzato) | Diritto | Nessuno | - | Senza | +COM | - | specifico per cablaggio centralizzato | Cablaggio bistabile | ||
58.50 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | - | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | Assieme raccordo tubo a gomito (ingresso dall’alto) | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
88.08 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.23 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
81.31 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Circuito | - | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune negativo | 0.23 | Nessun cablaggio o connettore individuale | - | ||
79.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.04 | Ø2 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare) | In linea | Cablaggio centralizzato plug-in tipo standard | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring |