Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SJ2A60N-5MZ-C4 |
SJ2B60N-5MZ-C4 |
SJ2C60N-5MZ-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Specifiche bobina | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Opzioni valvola | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Consumo di corrente (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - | ||
74.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Stelo pilota | 0.08 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Standard | Senza blocco, a pressione | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | In linea | Manifold di cablaggio individuale non plug-in | Nessuno | Assente | Comune positivo | 0.55 | Cablaggio individuale con piombo, lunghezza 300 mm | - |
Loading...
Tubazioni | Collegamento diretto |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Numero di solenoidi
A commutazione
Filettatura tubazione nominale
Interruttore manuale
Single solenoid wiring specifications
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Tipo di azionamento
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Specifiche bobina
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Opzioni valvola
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Consumo di corrente(W)
Connector output method
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali