Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ2000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ2000
[Caratteristiche]
· Risparmio energetico, consumo energetico: 0,4 W (standard)
· Facili da aumentare/diminuire le valvole
· Riduzione delle ore di manodopera per la manutenzione grazie all’installazione di una vite
· Raccordi istantanei a clip per una facile sostituzione dei raccordi
· La direzione di ingresso del connettore può essere modificata con una sola pressione
· Valvola doppia a 3 vie a 4 posizioni
· Valvola unidirezionale per contropressione integrata (opzionale)

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SQ2141B-5LOD1-C6-B-Q

Codice componente
SQ2141B-5LOD1-C6-B-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Diametro tubo di collegamento Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Conformità CE Specifiche tubazioni Funzioni Valvola di controllo contropressione Specifiche comuni Raccordo di montaggio spina raccordo With/Without Manifold Block

71.10 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)40 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.51Ø6Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Connettore spina, senza connettoreBloccabile (manuale)Prodotto con conformità CERaccordo lateraleTipo di risposta rapida (0,95 W)AssenteComune positivo2(B)Without manifold block

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione 24 V DC Tipo di attacco tubo Tubazioni ad attacco rapido

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ2000, il codice articolo è il seguente: SQ2141B-5LOD1-C6-B-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SQ2141B-5LOD1-C6-B-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
SQ2140N-5LO1-C8-Q
SQ2141-5L1-C6-Q
SQ2141-5L1-C8-Q
SQ2141N-5L1-C6-Q
SQ2141N-5L1-C8-Q
SQ2141N-5LO1-C6-M-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Diametro tubo di collegamento Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Conformità CE Specifiche tubazioni Funzioni Valvola di controllo contropressione Specifiche comuni Raccordo di montaggio spina raccordo With/Without Manifold Block

69.56 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)40 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.51Ø8Standard0.1–0.7Circuito-Connettore spina, senza connettoreNon bloccabile a pressione (con utensile)Prodotto con conformità CERaccordo lateraleTipo standard (0,4 W)AssenteComune negativoAssenteWithout manifold block

65.02 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)40 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.51Ø6Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Tipo connettore spina, con cavo 300 mmNon bloccabile a pressione (con utensile)Prodotto con conformità CERaccordo lateraleTipo standard (0,4 W)AssenteComune positivoAssenteWithout manifold block

65.02 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)40 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.51Ø8Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Tipo connettore spina, con cavo 300 mmNon bloccabile a pressione (con utensile)Prodotto con conformità CERaccordo lateraleTipo standard (0,4 W)AssenteComune positivoAssenteWithout manifold block

65.02 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)40 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.51Ø6Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Tipo connettore spina, con cavo 300 mmNon bloccabile a pressione (con utensile)Prodotto con conformità CERaccordo lateraleTipo standard (0,4 W)AssenteComune negativoAssenteWithout manifold block

65.02 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)40 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.51Ø8Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Tipo connettore spina, con cavo 300 mmNon bloccabile a pressione (con utensile)Prodotto con conformità CERaccordo lateraleTipo standard (0,4 W)AssenteComune negativoAssenteWithout manifold block

70.35 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)40 o inf.Collegamento direttoStelo pilota0.51Ø6Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Connettore spina, senza connettoreNon bloccabile a pressione (con utensile)Prodotto con conformità CERaccordo lateraleTipo standard (0,4 W)AssenteComune negativoAssenteCon blocco manifold

Supporto tecnico