Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SQ2A41-5LO1-C4-Q
Codice componente
|
---|
SQ2A41-5LO1-C4-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Conformità CE | Specifiche tubazioni | Funzioni | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Raccordo di montaggio spina raccordo | With/Without Manifold Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.4 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Connettore spina, senza connettore | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Prodotto con conformità CE | Raccordo laterale | Tipo standard (0,4 W) | Assente | Comune positivo | Assente | Without manifold block |
Loading...
Tensione | 24 V DC | Tipo di attacco tubo | Tubazioni ad attacco rapido |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, tipo a temporizzatore, serie SQ2000, il codice articolo è il seguente: SQ2A41-5LO1-C4-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SQ2A41-5LO1-C4-Q.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
Stato allo spegnimento
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Conformità CE
Specifiche tubazioni
Funzioni
Valvola di controllo contropressione
Specifiche comuni
Raccordo di montaggio spina raccordo
With/Without Manifold Block
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SQ2140N-5LO1-C8-Q |
SQ2141-5L1-C6-Q |
SQ2141-5L1-C8-Q |
SQ2A41-5LO1-C6-Q |
SQ2A41-5LO1-C8-Q |
SQ2A41-5LOB1-C4-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Conformità CE | Specifiche tubazioni | Funzioni | Valvola di controllo contropressione | Specifiche comuni | Raccordo di montaggio spina raccordo | With/Without Manifold Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.56 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.51 | Ø8 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Connettore spina, senza connettore | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Prodotto con conformità CE | Raccordo laterale | Tipo standard (0,4 W) | Assente | Comune negativo | Assente | Without manifold block | ||
65.02 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.51 | Ø6 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Tipo connettore spina, con cavo 300 mm | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Prodotto con conformità CE | Raccordo laterale | Tipo standard (0,4 W) | Assente | Comune positivo | Assente | Without manifold block | ||
65.02 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.51 | Ø8 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Tipo connettore spina, con cavo 300 mm | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Prodotto con conformità CE | Raccordo laterale | Tipo standard (0,4 W) | Assente | Comune positivo | Assente | Without manifold block | ||
89.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.4 | Ø6 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Connettore spina, senza connettore | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Prodotto con conformità CE | Raccordo laterale | Tipo standard (0,4 W) | Assente | Comune positivo | Assente | Without manifold block | ||
89.82 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.4 | Ø8 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Connettore spina, senza connettore | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Prodotto con conformità CE | Raccordo laterale | Tipo standard (0,4 W) | Assente | Comune positivo | Assente | Without manifold block | ||
97.74 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 40 o inf. | Collegamento diretto | Stelo pilota | 0.4 | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Connettore spina, senza connettore | Bloccabile (con utensile) | Prodotto con conformità CE | Raccordo laterale | Tipo standard (0,4 W) | Assente | Comune positivo | Assente | Without manifold block |